(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punta de destornillador Torx - individual/juego, ACTX/ACTX-L/ACTX-N【1-5 piezas por paquete】

Punta de destornillador Torx - individual/juego, ACTX/ACTX-L/ACTX-N

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • ACTX-0665
  • ACTX-0865
  • ACTX-1065
  • ACTX-1565
  • ACTX-2065
  • ACTX-2565
  • ACTX-2765
  • ACTX-3065
  • ACTX-4065
  • ACTX5-65L
  • ACTX-2065N
  • ACTX-2565N
  • ACTX-2765N
  • ACTX-3065N
  • ACTX-4065N
  • ACTX5-65L2
  • ACTX5-65N
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los tamaños se pueden identificar con colores.
· Ambos extremos están sin pintar para que la parte pintada no se interponga cuando se conecta un destornillador eléctrico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ACTX5-65L2
ACTX5-65N
ACTX5-150L
ACTX-0565
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Producto único Conjunto de productos Cantidad de bits Tipo de detalles Punta de cuchilla Establecer contenido Código JAN Trusco Code Masa
(g)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

65Establecer producto5Sin agujero / con agujero-ACTX-0465、0565、0665、0865、10654962485402570--

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

65Establecer producto5Sin orificio-ACTX-2065N、2565N、2765N、3065N、4065N4962485403461--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150Establecer producto5Agujeros ranurados-ACTX-1015、1515、2015、2515、30154962485402556436-0982165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65Objeto unico-Sin orificioT5-4962485402723436-097413

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Tipo Torx (Hexalobular) diámetro del vástago(mm) 6.35 Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA
Si hay una función de doble extremo NA Material Acero al cromo-molibdeno y vanadio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico