(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punta de destornillador Phillips - magnética, roja

Punta de destornillador Phillips - magnética, roja

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • ACPZ-1110
  • ACPZ-2110
  • ACPZ-3110
  • Descuento por volumen

· Modelo de punta: Más (+)
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
· cabeza Phillips: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la broca de color Pozidriv (magnética), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ACPZ-1110

Número de Parte
ACPZ-1110
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Phillips (+) diámetro del vástago(mm) 6.35 Longitud total(mm) 110
Producto único Conjunto de productos Objeto unico Tamaño de la punta / Phillips (+) Otro Presencia de imán en la punta de la cuchilla Disponible
Si hay una función de doble extremo Disponible Punta de cuchilla PZNo.1 Trusco Code 407-1875
Masa(g) 24

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ACPZ-1110 de la serie Punta de destornillador Phillips - magnética, roja.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico