(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuchilla de repuesto para cortador de caja【10 piezas por paquete】

Cuchilla de repuesto para cortador de caja
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Cuchillo cortador
· Tipo de parte: Cuchilla de repuesto
· Grosor de la hoja (mm): 0.5
· Escribe: Cuchilla de repuesto
· piezas/Caja. (hoja): 10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LB-50LP

Número de Parte
LB-50LP
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cuchillo cortador Cuerpo principal, hoja de repuesto Cuchilla de repuesto Espesor de la hoja(mm) 0.5
Tipo de detalles Cuchilla de repuesto piezas / caja.(hoja) 10 Trusco Code 379-9999
Masa 80 g / caja

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LB-50LP de la serie Cuchilla de repuesto para cortador de caja.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico