(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja de repuesto de cuchillo de arte OLFA【25 piezas por paquete】

Hoja de repuesto de cuchillo de arte OLFA
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un tipo de bolígrafo adecuado para trabajos detallados.
· El ángulo de la punta de la cuchilla es de 32.8 grados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

XB10

Número de Parte
XB10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cuchillo cortador Cuerpo principal, hoja de repuesto Cuchilla de repuesto Espesor de la hoja(mm) 0.45
Tipo de detalles Cuchilla de repuesto piezas / caja.(hoja) 25 Trusco Code 360-7208
Modelo conforme 1 10B・LTD-06・LTD-09

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XB10 de la serie Hoja de repuesto de cuchillo de arte OLFA.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico