(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuchilla de repuesto para cortador artesanal Olfa【10 piezas por paquete】

Cuchilla de repuesto para cortador artesanal Olfa
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El ángulo del filo es de 30 °, lo que lo hace ideal para cortes de precisión
[Aplicaciones]
· Una cuchilla de repuesto para cortadores artesanales, ideal para trabajos detallados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

XB141

Número de Parte
XB141
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cuchillo cortador Cuerpo principal, hoja de repuesto Cuchilla de repuesto Espesor de la hoja(mm) 0.38
Tipo de detalles Cuchilla de repuesto piezas / caja.(hoja) 10 Trusco Code 250-6190
Modelo conforme 1 LTD-05・141B

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XB141 de la serie Cuchilla de repuesto para cortador artesanal Olfa.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico