(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cuchilla de repuesto (grande) _OLFA【10-50 piezas por paquete】

Cuchilla de repuesto (grande) _OLFA

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Cuchillo cortador
· Tipo de parte: Cuchilla de repuesto
· Grosor de la hoja (mm): 0.5
· Escribe: Cuchilla de repuesto
· Solo cuchilla de repuesto: Hoja blanca

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LB10K
LB50K
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar piezas / caja.
(hoja)
Trusco Code

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10360-7186

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

50360-7216

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cuchillo cortador Cuerpo principal, hoja de repuesto Cuchilla de repuesto Espesor de la hoja(mm) 0.5
Tipo de detalles Cuchilla de repuesto Cuchilla de repuesto solamente Hoja blanca Características Tipo de uso múltiple con excelente durabilidad.
Modelo conforme 1 207B・1B・150BG・11B Modelo conforme 2 4B・148BG・193B・168B・LTD-07・LTD-07GCBK・LTD-07GCR・LTD-07GCP・LTD-07GCW Modelo conforme 3 175B・174B・192B
Modelo conforme 4 LTD-08・LTD-08GCP・LTD-08GCW・LTD-08GCR・LTD-08GCBK

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico