(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Sensor de velocidad de flujo

Sensor de velocidad de flujo
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Sensor de flujo
· Temperatura del fluido (°C): 0–70
· Voltaje aplicado: DC3 to 24 V
· Exactitud: ±2%RS
· Grado de protección del cerramiento: IP64 (Tipo interior)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ND10-NATAAA-RC
ND20-NATAAA-RC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de flujo
(L/min)
Tamaño del puerto Constante de pulso
(mL/P)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5~20.0R1/27.69325-0938120
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

3.0~60.0R3/425.00325-0946360

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Sensor de caudal Control de flujo Ninguno Temperatura de fluido(°C) 0–70
Voltaje aplicado DC3~24V Exactitud ±2%RS Grado de protección para el recinto IP64 (tipo interior)
Rango de viscosidad liquida(mPa · S) 0.5-1.5 (equivalente de agua) Max. Presión(Mpa) 1 Características Marca CE adquirida.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico