(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Microscopio experimental tipo zoom (con luz)

Microscopio experimental tipo zoom (con luz)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para la inspección ampliada de semiconductores, piezas electrónicas y piezas de precisión.
[Aplicaciones]
· Observación e inspección ampliadas de semiconductores, piezas electrónicas y piezas de precisión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TS-2021

Número de Parte
TS-2021
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Epi-iluminación Bombilla Halógena de 15 W Modelo del Producto Microscopio estereoscópico Aumento total(veces) 6.5~45、13~90
Iluminación transmitida Luz fluorescente de 5 W Ancho(mm) 190 Profundidad(mm) 245
Altura(mm) 470 Lentes objetivos(x) 0.65~4.5 Lentes oculares(x) WF10、WF20
Número de campo(mm) 20、10 Distancia de funcionamiento(mm) 95 Altura observable(mm) 90
Trusco Code 250-9920 Tipo de cuerpo del espejo Zoom binocular Fuente de alimentación(V) AC100
Masa(g) 5700

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TS-2021 de la serie Microscopio experimental tipo zoom (con luz).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico