(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Microscopio estereoscópico de potencia variable

Microscopio estereoscópico de potencia variable
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es ideal para inspeccionar continuamente piezas con el mismo tamaño y forma.
· Forma fácil de montar con una gran superficie de base.
· Puede ser operado fácilmente por cualquier persona, ya que no requiere reemplazo de lentes.
· Ajustable en el rango de ancho de ojos de 55-75 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TXT-2040

Número de Parte
TXT-2040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Epi-iluminación NA Modelo del Producto Microscopio estereoscópico Aumento total(veces) 20/40
Iluminación transmitida NA Ancho(mm) 270 Profundidad(mm) 280
Altura(mm) 340 Lentes objetivos(x) 2·4 Lentes oculares(x) WF10
Número de campo(mm) 19 Distancia de funcionamiento(mm) 105 Altura observable(mm) 160
Trusco Code 329-2347 Tipo de cuerpo del espejo Tipo de aumento binocular Masa(g) 4100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico