(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Iluminómetro digital TLX-204

Iluminómetro digital TLX-204
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede manejar con una mano y tiene la función de retención del valor de medición máximo (retención MAX), lo que facilita su visualización.
· Con la función de apagado automático conveniente para evitar problemas debido al olvido del apagado.
[Aplicaciones]
· Encuestas ambientales y mediciones de iluminancia en obras de construcción.
· Para medir la iluminancia de luces de emergencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TLX-204

Número de Parte
TLX-204
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Iluminómetro Artículos de medida Iluminancia Rango de medición(lx) 0~200000
Trusco Code 402-7108 Masa(g) 190 Aplicación Encuestas ambientales y mediciones de iluminancia en obras de construcción.
Precisión de la medición ± (5% lectura + 4 dígitos) Método de medición Foto diodo de silicio Fuente de alimentación Una batería de 9 V en capas (no incluida)
Ancho(mm) 55 Profundidad(mm) 38 Altura(mm) 170
Resolución(lx) 0.1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TLX-204 de la serie Iluminómetro digital TLX-204.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico