(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Instrumento de medición ambiental multifuncional (velocidad del viento, temperatura, humedad, iluminancia)

Instrumento de medición ambiental multifuncional (velocidad del viento, temperatura, humedad, iluminancia)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Anemómetro
· Rango de velocidad del viento de medición (milisegundo): 0.4 to 25.0
· Resolución (milisegundo): 0.1
· Elemento de medición: Velocidad del viento
· Código Trusco: 403-1199

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AHLT-102SD

Número de Parte
AHLT-102SD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Anemómetro Rango de medición de la velocidad del viento(Sra) 0.4~25.0 Resolución(Sra) 0.1
Artículos de medida Velocidad del viento Trusco Code 403-1199 Aplicación Para diversas medidas en las zonas húmedas.
Fuente de alimentación Pilas AA x 6 (se venden por separado) Ancho(mm) 68 Profundidad(mm) 45
Altura(mm) 177 Precisión de medición de la velocidad del viento. ± (2% + 0.2 m/s) Masa(g) 465

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico