(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Anemómetro digital (velocidad / temperatura del viento)

Anemómetro digital (velocidad / temperatura del viento)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Anemómetro
· Rango de velocidad del viento de medición (milisegundo): 0.2 to 25.0
· Resolución (milisegundo): 0.01
· Código Trusco: 392-3690
· Altura (mm): 45

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WS-03SD

Número de Parte
WS-03SD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Anemómetro Rango de medición de la velocidad del viento(Sra) 0.2~25.0 Resolución(Sra) 0.01
Artículos de medida Velocidad del viento / Temperatura Trusco Code 392-3690 Aplicación Medición de la velocidad del viento para aires acondicionados, ductos, sitios de construcción.
Método de medición Tipo de alambre caliente Fuente de alimentación Baterías AA x 6 (incluidas) o adaptador de CA (se venden por separado) Ancho(mm) 180
Profundidad(mm) 68 Altura(mm) 45 Sensor(mm) ø12 mm Longitud total 250 a 950 mm
Precisión de medición de la velocidad del viento. ± (5% rdg + a) o ± (1% fs + a), lo que sea mayor Masa(g) 360

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WS-03SD de la serie Anemómetro digital (velocidad / temperatura del viento).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico