(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Termómetro digital de mano: infrarrojo, resistente al agua y antibacteriano

Termómetro digital de mano: infrarrojo, resistente al agua y antibacteriano
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Termómetro de radiación
· Función a prueba de goteo/impermeable: Impermeable
· Rango de temperatura de medición (°C): -30 to 200
· Visualización de temperatura mínima (°C): 0.1
· Profundidad (mm): 42

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PT-7LD

Número de Parte
PT-7LD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Termómetro de radiación Rango de medición de temperatura(°C) -30~200 Pantalla mínima de temperatura(°C) 0.1
Función a prueba de goteo e impermeable Impermeable Distancia al rango de medición (D a S) 14 X 1 (cuando la distancia medida es 1 m) Fuente de alimentación Una batería en capas de 9 V (incluida)
Ancho(mm) 44 Profundidad(mm) 42 Altura(mm) 160
Trusco Code 250-5631 Tasa de radiación 0.95、0.85 Características Una excelente estructura resistente a los golpes.
Masa(g) 200

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PT-7LD de la serie Termómetro digital de mano: infrarrojo, resistente al agua y antibacteriano.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico