(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

"Indicador Thermo Label LI de 1 punto" (no reversible)【40 piezas por paquete】

"Indicador Thermo Label LI de 1 punto" (no reversible)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LI-80

Número de Parte
LI-80
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

40 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Material indicador de temperatura para la gestión de la temperatura Función a prueba de goteo e impermeable NA Color primario Blanco
Color después de decoloración Azul Método de medición Irreversibilidad Tamaño del elemento(ø mm) 11
Tamaño de la hoja(mm) 30×30 Temperatura del color(°C) 80 Número contenido en un paquete(hoja) 40
Trusco Code 282-6364 Precisión de la medición ±2℃ Especificaciones Puede ser usado en interiores y exteriores
Aplicación Inspección térmica de la instalación de subestación, instalación mecánica, etc. Control de temperatura durante el proceso de calefacción. Características Es un material irreversible sensible al calor que no volverá al color original una vez que haya sido descolorido. Masa(g) 20

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LI-80 de la serie "Indicador Thermo Label LI de 1 punto" (no reversible).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico