(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Termómetro portátil: resistente al agua, infrarrojo con puntero láser

Termómetro portátil: resistente al agua, infrarrojo con puntero láser
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Termómetro de radiación
· Función a prueba de goteo/impermeable: Impermeable
· Rango de temperatura de medición (°C): -60 to 550
· Visualización de temperatura mínima (°C): 0.1/1
· Altura (mm): 144

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

IR-310WP

Número de Parte
IR-310WP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Termómetro de radiación Rango de medición de temperatura(°C) -60~550 Pantalla mínima de temperatura(°C) 0.1/1
Función a prueba de goteo e impermeable Impermeable Distancia al rango de medición (D a S) 12 a 1 Ancho(mm) 117
Profundidad(mm) 43 Altura(mm) 144 Trusco Code 421-2924
Masa(g) 195 Tasa de radiación 0,10 a 1,00 Características Con marcador láser, función de retroiluminación y función de apagado automático.
Fuente de alimentación Baterías AAA x 2 (se venden por separado)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo IR-310WP de la serie Termómetro portátil: resistente al agua, infrarrojo con puntero láser.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico