(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Termómetro termopar - Protección IP65 polvo/agua

Termómetro termopar - Protección IP65 polvo/agua
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Termómetro central
· Función a prueba de goteo/impermeable: Impermeable
· Rango de temperatura de medición (°C): -50 to 350
· Visualización de temperatura mínima (°C): 0.1/1
· Altura (mm): 207

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CT-500WP

Número de Parte
CT-500WP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Termómetro de temperatura central Rango de medición de temperatura(°C) -50~350 Pantalla mínima de temperatura(°C) 0.1/1
Función a prueba de goteo e impermeable Impermeable Ancho(mm) 39.4 Profundidad(mm) 20
Altura(mm) 207 Trusco Code 421-2894 Masa(g) 50
Grado de protección para el recinto IP65 Características Termómetro a prueba de agua (IP65) que es seguro de usar en áreas húmedas. Fuente de alimentación Batería de litio tipo moneda (CR2032) x 1 pieza (se vende por separado)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CT-500WP de la serie Termómetro termopar - Protección IP65 polvo/agua.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico