(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Módulo termómetro digital - TX120

Módulo termómetro digital - TX120
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Termómetro central
· Rango de temperatura de medición (°C): -50 – 250
· Visualización de temperatura mínima (°C): 0.1/1
· Altura (mm): 28
· Código Trusco: 403-1385

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TX120

Número de Parte
TX120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Termómetro de temperatura central Rango de medición de temperatura(°C) -50 – 250 Pantalla mínima de temperatura(°C) 0.1/1
Función a prueba de goteo e impermeable NA Ancho(mm) 53 Profundidad(mm) 14
Altura(mm) 28 Trusco Code 403-1385 Masa(g) 30
Características Las temperaturas de varios fluidos se pueden medir a distancia porque el cable se extiende 90 cm desde el sensor de acero inoxidable. Fuente de alimentación Batería de botón (LR44) x 1 pieza (se vende por separado)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TX120 de la serie Módulo termómetro digital - TX120.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico