(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Termómetro-higrómetro interior - tipo pared/escritorio, monitor de índice de insolación, AD-5693

Termómetro-higrómetro interior - tipo pared/escritorio, monitor de índice de insolación, AD-5693

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Termómetro-higrómetro interior - tipo pared/escritorio, monitor de índice de insolación, AD-5693
  • Termómetro-higrómetro interior - tipo pared/escritorio, monitor de índice de insolación, AD-5693
  • Termómetro-higrómetro interior - tipo pared/escritorio, monitor de índice de insolación, AD-5693
  • Termómetro-higrómetro interior - tipo pared/escritorio, monitor de índice de insolación, AD-5693
  • Descuento por volumen

Se pueden configurar alarmas para el índice de golpe de calor (índice WBGT), temperatura y humedad relativa. El zumbador y la lámpara LED (rojo) proporcionan notificación de alarma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AD-5693

Número de Parte
AD-5693
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Monitor de índice de golpe de calor Rango de medición de temperatura(°C) 0 a 55 Pantalla mínima de temperatura(°C) 0.1
Función a prueba de goteo e impermeable NA Pantalla mínima de humedad(%RH) 0.1 Rango de humedad medido(%RH) 20~90
Rango de visualización del índice de golpe de calor(°C) -2~60 Fuente de alimentación Pilas AA x 3 Duración de la batería Aproximadamente 1 año (se utilizan pilas alcalinas secas)
Ancho(mm) 91 Profundidad(mm) 30 Altura(mm) 110
Rango de medición índice WBGT(°C) 0 a 55 Rango de medición índice WBGT, visualización mínima(°C) 0.1 Artículos de medida Temperatura (temperatura del aire TA), humedad relativa (HR)
Elemento exhibido Índice de insolación (WBGT), temperatura (temperatura atmosférica TA), humedad relativa (HR), tiempo Accesorio Monitor de batería, manual de instrucciones Aplicación Tome medidas para prevenir el golpe de calor y mantenga un trabajo seguro y condiciones atléticas.
Características Se puede usar en interiores y exteriores cuando no se expone a la luz solar directa. Masa(g) 200

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AD-5693 de la serie Termómetro-higrómetro interior - tipo pared/escritorio, monitor de índice de insolación, AD-5693.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico