(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Termómetro portátil - infrarrojo con apagado automático, AD-5617MT

Termómetro portátil - infrarrojo con apagado automático, AD-5617MT
  • Descuento por volumen

Este termómetro básico puede tomar medidas de temperatura de manera simple y rápida sin tocar el objeto medido.
[Caracteristicas]
· El diseño compacto y liviano es convenientemente portátil.
· Conveniente para comprender la distribución de temperatura gracias a la capacidad de medición continua.
· Robusto con una caja de metal.
· Pequeño con un amplio rango de temperatura medible (visualizable hasta 250°C).
· Función de apagado automático para una mayor duración de la batería.
[Aplicaciones]
· Para la gestión de la temperatura de productos alimenticios y planchas de cocción, así como para medir la temperatura de la superficie del agua para criar plántulas y plantaciones permanentes, etc.
· Gestión de temperatura anormal de las partes de accionamiento de máquinas, motores, etc., y gestión de temperatura de instalaciones eléctricas.
· Medición de la temperatura del suelo para cultivos y plantas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AD-5617MT

Número de Parte
AD-5617MT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Termómetro de radiación Rango de medición de temperatura(°C) -33~220 Pantalla mínima de temperatura(°C) 0.1 (-9.9°C a + 199.9°C), de lo contrario 1
Función a prueba de goteo e impermeable NA Distancia al rango de medición (D a S) 1 a 1 Fuente de alimentación LR44 Micro Cell X2
Duración de la batería Aproximadamente 15 horas (uso continuo) Tiempo de respuesta(Segundo) Aproximadamente 1 (90%) Precisión de medición: termómetro de radiación ± 2% o ± 2°C, lo que sea mayor
Ancho(mm) 14.8 Profundidad(mm) 15.6 Altura(mm) 92.7
Ajuste de emisividad 0.95 fijo Características ● Robusto con carcasa de metal ● Con llavero ● Puede medir hasta 220°C ● Función de apagado automático Masa(g) 50

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AD-5617MT de la serie Termómetro portátil - infrarrojo con apagado automático, AD-5617MT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico