(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Termómetro portátil - infrarrojo con apagado automático, AD-5617

Termómetro portátil - infrarrojo con apagado automático, AD-5617
  • Descuento por volumen

Este es un termómetro seguro e higiénico que puede tomar mediciones instantáneas de temperatura sin entrar en contacto con el objeto medido.
[Caracteristicas]
· El diseño compacto y liviano es convenientemente portátil.
· Conveniente para comprender la distribución de temperatura gracias a la capacidad de medición continua.
· Con funcionalidad de apagado automático y portalápices.
[Aplicaciones]
· Para la gestión de la temperatura de productos alimenticios, parrillas de cocción y equipos eléctricos.
· Para medir la temperatura de la superficie del agua para criar plántulas y plantaciones permanentes, etc.
· Gestión anormal de la temperatura de las piezas de accionamiento de máquinas, motores, etc.
· Medición de la temperatura del suelo para cultivos y plantas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AD-5617

Número de Parte
AD-5617
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Termómetro de radiación Rango de medición de temperatura(°C) -33~180 Pantalla mínima de temperatura(°C) 0.2 0.2 (-9.8°C a + 180.0°C), de lo contrario 1
Función a prueba de goteo e impermeable NA Distancia al rango de medición (D a S) 1 a 1 Fuente de alimentación LR44 Micro Cell X2
Duración de la batería Aproximadamente 30 horas (uso continuo) Tiempo de respuesta(Segundo) Aproximadamente 1 (90%) Precisión de medición: termómetro de radiación ± 2.5% o ± 2.5°C, lo que sea mayor (para 0°C o más)
Ancho(mm) 20 Profundidad(mm) 86 Altura(mm) 17
Ajuste de emisividad 0.95 fijo Características ● El diseño compacto y liviano es conveniente de llevar ● Con porta bolígrafo ● Función de apagado automático Masa(g) 23

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AD-5617 de la serie Termómetro portátil - infrarrojo con apagado automático, AD-5617.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico