(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Termómetro-higrómetro para interiores, tipo pared/escritorio, sensores externos, AD-5648A

Termómetro-higrómetro para interiores, tipo pared/escritorio, sensores externos, AD-5648A

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Termómetro-higrómetro para interiores, tipo pared/escritorio, sensores externos, AD-5648A
  • Termómetro-higrómetro para interiores, tipo pared/escritorio, sensores externos, AD-5648A
  • Termómetro-higrómetro para interiores, tipo pared/escritorio, sensores externos, AD-5648A
  • Termómetro-higrómetro para interiores, tipo pared/escritorio, sensores externos, AD-5648A
  • Descuento por volumen

[Características]
· Visualización simultánea de temperatura y humedad en 2 ubicaciones con sensores internos y externos
· Permite la medición comparativa de temperatura y humedad interna y externa.
· Memoria automática para temperatura y humedad más alta/más baja
· Cable del sensor externo de temperatura y humedad de 3 m de longitud, extraíble
· Se puede colgar en las paredes o colocar en escritorios.
[Aplicaciones]
· Laboratorio, fábrica, etc.
· Hogar, residencia de ancianos, colegio, etc.
· Control de temperatura/humedad de almacenamiento de alimentos, químicos, etc.
· Control de temperatura y humedad para el cultivo y cultivo de plántulas de productos agrícolas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AD-5648A

Número de Parte
AD-5648A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Termohigrómetro (tipo de sensor externo) Rango de medición de temperatura(°C) 0–50 Pantalla mínima de temperatura(°C) 0.1
Función a prueba de goteo e impermeable NA Pantalla mínima de humedad(%RH) 1 Rango de humedad medido(%RH) 15~95
Fuente de alimentación Pilas AAA x 1 Duración de la batería Aproximadamente 1 año (se utilizan pilas alcalinas) Ancho(mm) 101
Profundidad(mm) 24 Altura(mm) 108 Longitud del cable del sensor externo(m) 3 (El cable del sensor de temperatura externo es extraíble)
Accesorio Cable de sensor externo, baterías de monitor, manual de instrucciones Aplicación Para laboratorios, fábricas, hogares, centros de atención de enfermería, escuelas, etc. Para la gestión de la temperatura / humedad de almacenamiento de alimentos, productos químicos, etc. Para la gestión de la temperatura / humedad de los cultivos agrícolas en el cultivo de plántulas, cultivos en crecimiento, etc. Características Se puede usar colgado en la pared o colocado sobre un escritorio
Masa(g) 170

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AD-5648A de la serie Termómetro-higrómetro para interiores, tipo pared/escritorio, sensores externos, AD-5648A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico