(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Termómetro-higrómetro interior - tipo pared/sobremesa, sensores externos, AD-5682

Termómetro-higrómetro interior - tipo pared/sobremesa, sensores externos, AD-5682

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Termómetro-higrómetro interior - tipo pared/sobremesa, sensores externos, AD-5682
  • Termómetro-higrómetro interior - tipo pared/sobremesa, sensores externos, AD-5682
  • Termómetro-higrómetro interior - tipo pared/sobremesa, sensores externos, AD-5682
  • Termómetro-higrómetro interior - tipo pared/sobremesa, sensores externos, AD-5682
  • Descuento por volumen

[Características]
· Es ideal para la gestión TT (temperatura/tiempo), que es uno de los métodos de gestión de la higiene de los alimentos.
· Muestra temperatura, humedad y hora al mismo tiempo.
· Cambio de visualización entre temperatura interna y temperatura externa
· Memoria automática para temperatura y humedad más alta/más baja
· Longitud del cable del sensor de temperatura externo de 3 m, extraíble
· Con soporte de escritorio en la parte posterior de la unidad principal, orificios para ganchos para colgar en la pared
[Aplicaciones]
· Gestión del calor y del ambiente laboral en fábricas, etc.
· Gestión de temperatura/humedad/tiempo para gimnasios y salas, etc.
· Gestión de la higiene en la fabricación de alimentos, preparación de alimentos, cocina, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AD-5682

Número de Parte
AD-5682
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Termohigrómetro (tipo de sensor externo) Rango de medición de temperatura(°C) 0-50 (interno)/-40-70 (externo) Pantalla mínima de temperatura(°C) 0.1
Función a prueba de goteo e impermeable NA Pantalla mínima de humedad(%RH) 1 Rango de humedad medido(%RH) 15~95
Fuente de alimentación Pilas AAA x 1 Duración de la batería Aproximadamente 1 año (se utilizan pilas alcalinas) Ancho(mm) 101
Profundidad(mm) 24 Altura(mm) 108 Longitud del cable del sensor externo(m) 3 (El cable del sensor de temperatura externo es extraíble)
Accesorio Monitor de batería, manual de instrucciones Aplicación Para controlar el calor del verano / ambiente de trabajo manual en fábricas, etc. Para controlar la temperatura / humedad / tiempo en gimnasios, pasillos, etc. Para controlar la higiene en la fabricación de alimentos / preparación de alimentos / cocinas, etc. Características Se puede usar colgado en la pared o colocado sobre un escritorio
Masa(g) 150

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AD-5682 de la serie Termómetro-higrómetro interior - tipo pared/sobremesa, sensores externos, AD-5682.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico