(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brújula de acero verdadero

Brújula de acero verdadero
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se utiliza para segmentar o dividir equitativamente un cable.
· Para el trabajo de escriba.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PC-100
PC-200
PC-250
PC-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del círculo de la brújula
(mm)
Longitud total
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150100229-544058
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300200229-5466239
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

380250229-5474340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

460300229-5482440

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Brújula Artículo único / conjunto Objeto unico Material (cuerpo) Acero al carbono para estructura mecánica
Características Se utiliza para segmentar o dividir equitativamente un cable. Dureza HV446~513

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico