(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contador continuo

Contador continuo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • H-102M-5
  • H-102M-3
  • H-102M-4
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Contador de cañón
· Método de reinicio: Otros
· Vertical (mm): 67
· Grosor (mm): 70
· Especificación: El conteo manual de 4 dígitos se puede restablecer completamente con un giro de la perilla de reinicio hacia la derecha.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
H-102M-3
H-102M-4
H-102M-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Horizontal
(mm)
Rango de conteo de productos Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101Serie 3 Tipo 9999 cada uno354-5784236
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

132Serie 4 Tipo 9999 cada uno354-5792314
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160Serie 5 Tipo 9999 cada uno354-5806392

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Contador continuo Método de reinicio Otro Vertical(mm) 67
Espesor(mm) 70 Especificaciones 4 dígitos, recuento manual, se pueden restablecer completamente con un giro de la perilla de restablecimiento a la derecha.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico