(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lijadora de banda

Lijadora de banda

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • YS-3N
  • YS-2N
  • YS-1N
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Lijadora de banda
· Dimensión OP (Hz): combinación 50/60Hz
· Dimensión de la correa (mm): 100 X 915
· Velocidad de la cinta (50/60 Hz) (m/minuto): 1040/1240
· Solicitud: Pulido, rectificado, mecanizado de materiales duros (acero/acero templado, etc.).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
YS-2N
YS-3N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificación
(W)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

400108-661824400
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

750352-817130100

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Lijadora de banda Fuente de alimentación(V) Trifásico 200 OP(Frecuencia) Combinación 50/60 Hz
Dimensiones de la correa(mm) 100 X 915 Velocidad de la correa (50/60 Hz)(m/min) 1040/1240 Aplicación Pulido, rectificado, mecanizado de materiales duros (acero / acero endurecido, etc.).
Accesorio Cinturón 1 pieza Especificaciones Frecuencia: ambos 50/60 Hz compatibles

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico