(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cortador de tallado para 60 °

Cortador de tallado para 60 °
  • Descuento por volumen

· Usar: Otros
· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Ángulo de punta (θ): 60
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
· Diámetro de herramienta D (mm): 6

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

99619-V060-06

Número de Parte
99619-V060-06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Otro Ángulo de la punta (θ) 60 Diámetro de herramienta (D)(mm) 6
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento tipo de producto Soporte Diámetro del vástago(mm) 6
Longitud total(mm) 40 Tornillo(mm) NS-22044-0.8NM Llave inglesa(mm) NK-T7
Material Acero Insertar aplicable V06006T1W06

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 99619-V060-06 de la serie Cortador de tallado para 60 °.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico