(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

CC para centrar + biselar

CC para centrar + biselar
  • Descuento por volumen

Fresa de chaflán central utilizada en una gran variedad de aplicaciones diferentes.

[Caracteristicas]
· Como el diámetro exterior y el vástago tienen el mismo diámetro, se puede evitar la interferencia con la pieza de trabajo.
· Utilizado en una gran variedad de aplicaciones diferentes.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CC-6-90
CC-6-120
CC-8-90
CC-8-120
CC-10-90
CC-10-120
CC-12-90
CC-12-120
CC-16-90
CC-16-120
CC-20-90
CC-20-120
CC-25-90
CC-25-120
CC-32-90
CC-32-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
Diámetro del vástago (d) Longitud de la hoja ℓ Longitud total L ángulo de la punta
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove66129090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove661290120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove881510090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove8815100120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove10102011090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove101020110120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove12122512090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove121225120120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove16163515090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove161635150120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove20204016090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove202040160120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove25255018090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove252550180120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove32325519090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove323255190120

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Hierro fundido / Aluminio Hoja periférica S / N Disponible Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico