(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

FAGCCRCL Cortador de redondeo de esquina de carburo recubierto con FA Mango largo

FAGCCRCL Cortador de redondeo de esquina de carburo recubierto con FA Mango largo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un cortador de chaflán redondo que puede procesar una amplia gama de materiales difíciles de cortar, desde materias primas hasta materiales de alta dureza.
· El mango largo permite el mecanizado en secciones profundas.
· Fresa de extremo de vástago largo FA GCCRC

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FAGCCRCL-R0.5
FAGCCRCL-R1
FAGCCRCL-R1.5
FAGCCRCL-R2
FAGCCRCL-R2.5
FAGCCRCL-R3
FAGCCRCL-R4
FAGCCRCL-R5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
Tamaño R (R)
(mm)
Diámetro del vástago (d) Diámetro de punta D Punta de espesor del núcleo Longitud de la hoja ℓ Longitud total L Longitud de ranura L Ángulo de cuello θ2 Longitud debajo del cuello ℓ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.562.60.90.51207.710°12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5162.60.911209.610°15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.562.60.91.512011.3--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8283.61.3212014.3--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92.5103.61.32.512015.810°27
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103103.61.3312017.3--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124123.61.3414020--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

145123.61.3514022.3-25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Chaflán redondo material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Hoja periférica S / N NA
Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiAlN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico