(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

OE (Serie G) Serie G para ranurado de juntas tóricas

OE (Serie G) Serie G para ranurado de juntas tóricas
  • Descuento por volumen

Diseñado para presurización interna de ranuras de junta tórica. (Para la junta tórica Número nominal G)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
OE-G25
OE-G30
OE-G35
OE-G40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones nominales diámetro de la cuchilla
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G253020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G303525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G354025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G404532

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud de la hoja ℓ(mm) 30 Ancho de la hoja(mm) 4.25 Material Cobalt HSS
Longitud total L(mm) 150 Numero de flautas 4 Ángulo de torsión Torsión estándar 30 °

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico