(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

OE (Serie P) Serie P para ranurado de juntas tóricas

OE (Serie P) Serie P para ranurado de juntas tóricas
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Diseñado para presurización interna de ranuras de junta tórica. (Para el número nominal de junta tórica P).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
OE-P8
OE-P9
OE-P11
OE-P12
OE-P14
OE-P16
OE-P18
OE-P20
OE-P21
OE-P22
OE-P24
OE-P25
OE-P30
OE-P40
OE-P45
OE-P50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones nominales diámetro de la cuchilla
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

P811.5252.112100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

P912.5252.112100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

P1115.5252.816100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

P1216.5252.816100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

P1418.5252.816100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P1620.5252.816100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P1822.3252.916100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

P2024.3302.920120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

P2125.3302.920120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

P2226.3302.920120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P2430.3304.420120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P2531.3304.420120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

P3036.3304.425120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P4046.3304.432120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P4551.3354.432170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P5056.3354.432170

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Cobalt HSS Numero de flautas 4 Ángulo de torsión Torsión estándar 30 °

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico