(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

VSR2T Radio 2-Flauta

VSR2T Radio 2-Flauta
  • Descuento por volumen

Fresa de radio final. Ideal para redondear esquinas o terminar superficies de base.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VSR2T-6-R0.3
VSR2T-6-R1
VSR2T-6-R1.5
VSR2T-6-R2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la cuchilla (D)(φ) 6 material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio Longitud de la hoja (l)(mm) 12
Numero de flautas(hoja) 2 Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Cortes inclinados
Longitud total (L)(mm) 60 Diámetro del vástago (d)(mm) 6 Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de torsión (θ)(°C) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico