(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Radio de Estech recubierto con SSVSR S

Radio de Estech recubierto con SSVSR S
  • Descuento por volumen

Fresa de radio con recubrimiento de TiCN. Ideal para redondear esquinas o terminar superficies de base.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SSVSR-6-R0.3
SSVSR-6-R0.5
SSVSR-6-R1
SSVSR-6-R1.5
SSVSR-6-R2
SSVSR-8-R0.3
SSVSR-8-R0.5
SSVSR-8-R1
SSVSR-8-R1.5
SSVSR-8-R2
SSVSR-10-R0.3
SSVSR-10-R0.5
SSVSR-10-R1
SSVSR-10-R1.5
SSVSR-10-R2
SSVSR-10-R3
SSVSR-12-R0.5
SSVSR-12-R1
SSVSR-12-R1.5
SSVSR-12-R2
SSVSR-12-R3
SSVSR-16-R1
SSVSR-16-R2
SSVSR-16-R3
SSVSR-16-R5
SSVSR-20-R1
SSVSR-20-R2
SSVSR-20-R3
SSVSR-20-R5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (l)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.3152608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.5152608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61152608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.5152608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62152608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.32046510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.52046510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

812046510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.52046510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

822046510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.32547510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.52547510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012547510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.52547510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022547510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032547510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.53048512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1213048512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.53048512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1223048512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1233048512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16140410016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16240410016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16340410016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16540410016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20145411520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20245411520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20345411520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20545411520

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Aluminio Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Cortes inclinados
Revestimiento TiCN Ángulo de torsión (θ)(°C) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico