(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bola de desbaste REB

Bola de desbaste REB
  • Descuento por volumen

Molino de extremo de bola de 4 flautas. La forma de desbaste lo hace adecuado para el corte áspero.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
REB-R6
REB-R8
REB-R10
REB-R12
REB-R12.5
REB-R16
REB-R17.5
REB-R18
REB-R20
REB-R25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Dibujo diámetro de la cuchilla D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

63012012212
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

84015016216
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105016020220
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

126018025124
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.56018025225
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

167019032232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.57019032335
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

187020032336
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

208022032340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2510024042350

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Numero de flautas(hoja) 4
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Precisión R(μm) 0~-0.05
Con / sin torsión Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.05

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico