(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

FFB4TLS 4-Flauta Blade Ball Long Shank

FFB4TLS 4-Flauta Blade Ball Long Shank
  • Descuento por volumen

Molino de extremo de bola de 4 flautas. Capaz de mecanizado de alta velocidad y alta eficiencia. El mango largo permite el mecanizado en secciones profundas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FFB4TLS-R5
FFB4TLS-R6
FFB4TLS-R8
FFB4TLS-R10
FFB4TLS-R12.5
FFB4TLS-R15
FFB4TLS-R20
FFB4TLS-R25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
diámetro de la cuchilla D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5151801010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6182001212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8252501616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303002020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5403002525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15453002530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20603503240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25653504250

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Numero de flautas(hoja) 4
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Precisión R(μm) 0~-0.03
Con / sin torsión Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico