(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

αHLS α Desbaste de Nick Tipo duro Tipo de vástago largo

αHLS α Desbaste de Nick Tipo duro Tipo de vástago largo
  • Descuento por volumen

Un molino de extremo de desbaste de tipo de paso duro. Ideal para corte de surcos de alta resistencia. El mango largo permite el mecanizado en secciones profundas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AHLS-20
AHLS-25
AHLS-30
AHLS-35
AHLS-40
AHLS-45
AHLS-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2045416200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2550420230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3055425260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3560632280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4065632280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4570642320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5075642320

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Aluminio Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Aplicación de mecanizado Avión / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico