(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

αHM α Desbaste de Nick Tipo duro Tipo de hoja regular

αHM α Desbaste de Nick Tipo duro Tipo de hoja regular
  • Descuento por volumen

Un molino de extremo de desbaste de tipo de paso duro. Ideal para corte de surcos de alta resistencia. Permite una amplia gama de aplicaciones de mecanizado, debido a la longitud regular de la flauta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AHM-6
AHM-8
AHM-9
AHM-10
AHM-12
AHM-14
AHM-15
AHM-16
AHM-18
AHM-20
AHM-22
AHM-25
AHM-30
AHM-32
AHM-35
AHM-40
AHM-45
AHM-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6154660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8254880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

93041090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103041090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1235412110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1440412110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1545416120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1650416120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1850416120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2055420130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2255420130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2565425145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3065425145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3280432160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3580632160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4095642185
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4595642185
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50110642200

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Aluminio Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico