(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

αL α Nick Cuchilla Larga Desbastadora

αL α Nick Cuchilla Larga Desbastadora
  • Descuento por volumen

Un molino de extremo de desbaste de tipo paso estándar. Permite una amplia gama de mecanizado y grabado profundo, debido a la larga longitud de la flauta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AL-14-65
AL-15-75
AL-16-75
AL-18-75
AL-20-80
AL-20-100
AL-20-120
AL-25-100
AL-25-120
AL-25-150
AL-30-100
AL-30-120
AL-30-150
AL-30-200
AL-35-120
AL-35-150
AL-35-200
AL-40-120
AL-40-160
AL-40-200
AL-40-250
AL-45-160
AL-45-200
AL-45-250
AL-50-160
AL-50-200
AL-50-250
AL-50-300
AL-55-200
AL-55-250
AL-55-300
AL-60-200
AL-60-250
AL-60-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1465416145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1575416155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1675416155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1875416155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2080420160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20100420180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20120420200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25100425180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25120425200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25150425230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30100432210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30120432230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30150432260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30200432310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35120632230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35150632260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35200632310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40120642240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40160642280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40200642320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40250642370
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45160642280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45200642320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45250642370
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50160642280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50200642320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50250642370
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50300642420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55200642320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55250642370
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55300642420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60200642320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60250642370
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60300642420

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Aluminio Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico