(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

αM α Cuchilla regular de desbaste Nick

αM α Cuchilla regular de desbaste Nick
  • Descuento por volumen

Un molino de extremo de desbaste de tipo paso estándar. Permite una amplia gama de aplicaciones de mecanizado, debido a la longitud regular de la flauta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AM-10
AM-12
AM-14
AM-15
AM-16
AM-18
AM-20
AM-22
AM-25
AM-28
AM-30-25
AM-30-32
AM-32
AM-35
AM-40
AM-45
AM-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1035410100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1245412125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1445416145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1555416155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1655416155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1855416155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2060420160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2260420160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2570425170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2870425175
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3080425190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3080432190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3280432195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3590632205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40100632220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45110642230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50120642240

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Aluminio Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico