(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

S-αHM Cuchilla regular tipo Alpha Nick con revestimiento S

S-αHM Cuchilla regular tipo Alpha Nick con revestimiento S
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Fresa de desbaste de tipo de paso duro con recubrimiento S.
· Ideal para corte de ranuras de alta resistencia.
· Permite una amplia gama de aplicaciones de mecanizado, debido a la longitud regular de la flauta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
S-AHM-6
S-AHM-8
S-AHM-9
S-AHM-10
S-AHM-12
S-AHM-14
S-AHM-16
S-AHM-18
S-AHM-20
S-AHM-22
S-AHM-25
S-AHM-30
S-AHM-32
S-AHM-35
S-AHM-40
S-AHM-45
S-AHM-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6154660
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8254880
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

93041090
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103041090
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1235412110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1440412110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1650416120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1850416120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2055420130
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2255420130
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2565425145
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3065425145
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3280432160
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3580632160
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4095642185
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4595642185
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

50110642200

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Aluminio Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento TiCN Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico