(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

HV4TLS 4-Flauta Blade High Helix Long Shank (Números de pieza)

HV4TLS 4-Flauta Blade High Helix Long Shank
  • Descuento por volumen

Un molino de extremo de tipo helicoidal alto. Un tipo de vástago largo que permite el mecanizado en secciones profundas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HV4TLS-20
HV4TLS-25
HV4TLS-30
HV4TLS-35
HV4TLS-40
HV4TLS-45
HV4TLS-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

205516200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

256020230
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

306525260
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

357032280
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

408032280
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

458542320
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

509042320

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio Tipo de forma de hoja Cuadrado Numero de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico