(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

HiVA Powder High-Speed Steel High-Helix

HiVA Powder High-Speed Steel High-Helix
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se adopta el polvo HSS.
· Un molino de extremo de tipo helicoidal alto.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HIVA-3
HIVA-4
HIVA-5
HIVA-6
HIVA-7
HIVA-10
HIVA-12
HIVA-14
HIVA-15
HIVA-16
HIVA-18
HIVA-20
HIVA-22
HIVA-24
HIVA-25
HIVA-26
HIVA-28
HIVA-30
HIVA-35
HIVA-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Gradiente del cuello
(°)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3826601010°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

41026601210°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

51228651410°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

61538651710°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

72038752210°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1025312902910°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

123031295--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

14353161054020°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15403161154820°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1640316115--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

18403201254620°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2045320130--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

22453251355320°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

24503251406220°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2550325140--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2650325140--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

28553321506520°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

30553321506520°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3560432135--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4065432140--

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Tipo de forma de hoja Cuadrado Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico