(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

SSM S Recubierto Estech Muscle 3-Flute Regular

SSM S Recubierto Estech Muscle 3-Flute Regular
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un molino de extremo de 3 flautas de tipo helicoidal alto hecho de metalurgia de polvo de alta calidad HSS con recubrimiento en S.
· Con una forma única de cuchilla de desbaste, es posible una amplia gama de mecanizado, desde corte de trabajo pesado hasta mecanizado de acabado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SSM-6
SSM-7
SSM-8
SSM-9
SSM-10
SSM-11
SSM-12
SSM-14
SSM-15
SSM-16
SSM-18
SSM-20
SSM-25
SSM-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Gradiente del cuello
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6158651710°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72010752210°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82010752310°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92512902910°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102512902910°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

113012953710°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12301295--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1435161054020°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1540161154820°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164016115--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1840201254620°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204520130--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

255025140--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3055321506520°

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio Tipo de forma de hoja Cuadrado Numero de flautas(hoja) 3
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento TiCN
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico