(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

SS4T S Coated Estech 4-Flute Short

SS4T S Coated Estech 4-Flute Short
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Fresa de acabado de 4 flautas con recubrimiento de TiCN.
· Metalurgia de polvos de alta calidad HSS con recubrimiento S.
· Ideal para mecanizado de acabado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SS4T-3
SS4T-3.5
SS4T-4
SS4T-4.5
SS4T-5
SS4T-5.5
SS4T-6
SS4T-6.5
SS4T-7
SS4T-7.5
SS4T-8
SS4T-8.5
SS4T-9
SS4T-9.5
SS4T-10
SS4T-10.5
SS4T-11
SS4T-11.5
SS4T-12
SS4T-12.5
SS4T-13
SS4T-14
SS4T-15
SS4T-16
SS4T-17
SS4T-18
SS4T-19
SS4T-20
SS4T-21
SS4T-22
SS4T-23
SS4T-24
SS4T-25
SS4T-26
SS4T-27
SS4T-28
SS4T-29
SS4T-30
SS4T-31
SS4T-32
SS4T-33
SS4T-34
SS4T-35
SS4T-37
SS4T-38
SS4T-39
SS4T-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.512860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.515860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.515860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5201065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7201065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.5201065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8201065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5251075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9251075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5251075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5301285
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11301285
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5301285
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12301285
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5351290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13351290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14351695
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

154016100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164016100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

174020110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

184020110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

194520115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204520115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

214520115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

224520115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

235025130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

245025130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

255025130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

265025130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

275525135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

285525135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

295525135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

305525135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

316032145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

326032145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

336032145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

346032145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

356032145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

376532150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

386532150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

396532150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

406532150

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio Tipo de forma de hoja Cuadrado Numero de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento TiCN
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico