(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja estándar STEC2TM ESTECH de 2 flautas

Hoja estándar STEC2TM ESTECH de 2 flautas
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un molino de extremo de 2 flautas para mecanizado de acabado.
· Se puede usar ampliamente para fresar ranuras, lados, agujeros, etc.
· Utiliza HSS de metalurgia de polvos de alto grado.
· Permite una amplia gama de aplicaciones de mecanizado, debido a la longitud regular de la flauta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
STEC2TM-3
STEC2TM-3.5
STEC2TM-4
STEC2TM-4.5
STEC2TM-5
STEC2TM-5.5
STEC2TM-6
STEC2TM-7
STEC2TM-7.5
STEC2TM-8
STEC2TM-8.5
STEC2TM-9
STEC2TM-9.5
STEC2TM-11
STEC2TM-11.5
STEC2TM-12
STEC2TM-12.5
STEC2TM-13
STEC2TM-13.5
STEC2TM-14
STEC2TM-14.5
STEC2TM-15
STEC2TM-15.5
STEC2TM-16
STEC2TM-16.5
STEC2TM-17
STEC2TM-17.5
STEC2TM-18
STEC2TM-18.5
STEC2TM-19
STEC2TM-19.5
STEC2TM-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.512665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.515665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.515665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

720875
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.520875
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820875
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5251085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9251085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5251085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

113012100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.53012100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123012100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.53512110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

133512110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.54016115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

144016115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.54516120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

154516120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.54516120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164516120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.55016125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

175016125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.55016125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

185016125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18.55520130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

195520130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19.55520130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

205520130

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio Tipo de forma de hoja Cuadrado Numero de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico