(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Hoja corta STEC2T ESTECH de 2 flautas

Hoja corta STEC2T ESTECH de 2 flautas
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un molino de extremo de 2 flautas para mecanizado de acabado.
· Se puede usar ampliamente para fresar ranuras, lados, agujeros, etc.
· Utiliza HSS de metalurgia de polvos de alto grado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
STEC2T-1
STEC2T-1.5
STEC2T-2
STEC2T-2.5
STEC2T-3
STEC2T-3.5
STEC2T-4
STEC2T-4.5
STEC2T-5
STEC2T-5.5
STEC2T-6
STEC2T-6.5
STEC2T-7
STEC2T-7.5
STEC2T-8
STEC2T-8.5
STEC2T-9
STEC2T-9.5
STEC2T-10
STEC2T-10.5
STEC2T-11
STEC2T-11.5
STEC2T-12
STEC2T-12.5
STEC2T-13
STEC2T-14
STEC2T-15
STEC2T-16
STEC2T-17
STEC2T-18
STEC2T-19
STEC2T-20
STEC2T-21
STEC2T-22
STEC2T-23
STEC2T-24
STEC2T-25
STEC2T-27
STEC2T-28
STEC2T-30
STEC2T-32
STEC2T-33
STEC2T-35
STEC2T-37
STEC2T-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53.5650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.56650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.58860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.510860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.512860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5151065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7151065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5151065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8151065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5201075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9201075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5201075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5221285
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11221285
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5221285
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12221285
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5261290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13261290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14301695
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

153516100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163516100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

174020110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

184020110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

194520115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204520115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

214520115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

224520115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

235025130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

245025130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

255025130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

275525135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

285525135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

305525135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

326032145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

336032145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

356032145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

376532150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

406532150

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio Tipo de forma de hoja Cuadrado Numero de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico