(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

P-VS2T P Cuchilla corta de 2 flautas recubierta

P-VS2T P Cuchilla corta de 2 flautas recubierta
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El recubrimiento P proporciona una excelente planitud superficial y resistencia a la abrasión.
· Un molino de extremo de 2 flautas para mecanizado de acabado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
P-VS2T-3
P-VS2T-3.5
P-VS2T-4
P-VS2T-4.5
P-VS2T-5
P-VS2T-5.5
P-VS2T-6
P-VS2T-6.5
P-VS2T-7
P-VS2T-7.5
P-VS2T-8
P-VS2T-8.5
P-VS2T-9
P-VS2T-9.5
P-VS2T-10
P-VS2T-11
P-VS2T-11.5
P-VS2T-12
P-VS2T-12.5
P-VS2T-13
P-VS2T-13.5
P-VS2T-14
P-VS2T-14.5
P-VS2T-15
P-VS2T-15.5
P-VS2T-16
P-VS2T-16.5
P-VS2T-17
P-VS2T-17.5
P-VS2T-18
P-VS2T-18.5
P-VS2T-19
P-VS2T-19.5
P-VS2T-20
P-VS2T-21
P-VS2T-22
P-VS2T-23
P-VS2T-24
P-VS2T-25
P-VS2T-27
P-VS2T-28
P-VS2T-29
P-VS2T-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

38650
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.58860
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

48860
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.510860
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

510860
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.512860
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

612860
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.5151065
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7151065
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.5151065
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8151065
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.5201075
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9201075
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.5201075
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10201075
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11221285
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11.5221285
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12221285
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.5261290
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13261290
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13.5261290
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

14351695
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

14.5351695
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

154016100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15.54016100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

164016100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

16.54016100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

174020110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

17.54020110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

184020110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

18.54020110
1 Pieza(s)

9 Días o más

194520115
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

19.54520115
1 Pieza(s)

9 Días o más

204520115
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

214520115
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

224520115
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

235025130
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

245025130
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

255025130
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

275525135
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

285525135
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

295525135
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

305525135

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Tipo de forma de hoja Cuadrado Numero de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.)
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico