(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SAGVR2LS SA Radio de carburo revestido Vástago largo de 2 flautas

SAGVR2LS SA Radio de carburo revestido Vástago largo de 2 flautas
  • Descuento por volumen

Adecuado para redondear esquinas o cortar superficies curvas. El mango largo permite el mecanizado en secciones profundas.

[Caracteristicas]
· Un tipo de mango largo que permite el mecanizado en secciones profundas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SAGVR2LS-6-R0.3
SAGVR2LS-6-R0.5
SAGVR2LS-6-R1
SAGVR2LS-6-R1.5
SAGVR2LS-6-R2
SAGVR2LS-8-R0.3
SAGVR2LS-8-R0.5
SAGVR2LS-8-R1
SAGVR2LS-8-R1.5
SAGVR2LS-8-R2
SAGVR2LS-8-R3
SAGVR2LS-10-R0.3
SAGVR2LS-10-R0.5
SAGVR2LS-10-R1
SAGVR2LS-10-R1.5
SAGVR2LS-10-R2
SAGVR2LS-10-R3
SAGVR2LS-12-R0.3
SAGVR2LS-12-R0.5
SAGVR2LS-12-R1
SAGVR2LS-12-R1.5
SAGVR2LS-12-R2
SAGVR2LS-12-R3
SAGVR2LS-12-R4
SAGVR2LS-12-R5
SAGVR2LS-16-R1
SAGVR2LS-16-R2
SAGVR2LS-16-R3
SAGVR2LS-16-R4
SAGVR2LS-16-R5
SAGVR2LS-20-R1
SAGVR2LS-20-R2
SAGVR2LS-20-R3
SAGVR2LS-20-R4
SAGVR2LS-20-R5
SAGVR2LS-20-R6
SAGVR2LS-25-R1
SAGVR2LS-25-R2
SAGVR2LS-25-R3
SAGVR2LS-25-R4
SAGVR2LS-25-R5
SAGVR2LS-25-R6
SAGVR2LS-25-R8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.3201206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.5201206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61201206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.5201206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62201206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.3301308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.5301308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81301308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.5301308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82301308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83301308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.33515010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.53515010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013515010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.53515010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023515010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1033515010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.34015012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.54015012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1214015012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.54015012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1224015012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1234015012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1244015012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1254015012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1615020016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1625020016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1635020016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1645020016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1655020016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2016022020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2026022020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2036022020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2046022020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2056022020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2066022020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2517523025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2527523025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2537523025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2547523025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2557523025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2567523025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2587523025

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Numero de flautas(hoja) 2 Tipo radio
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento TiAlN Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Precisión R(µm) 0~+0.04

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico