(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

SAGVR2T SA Radio de carburo recubierto 2 flautas

SAGVR2T SA Radio de carburo recubierto 2 flautas
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para redondear esquinas o cortar superficies curvas.
· También se puede usar para evitar esquinas astilladas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SAGVR2T-3-R0.5
SAGVR2T-4-R0.5
SAGVR2T-4-R1
SAGVR2T-5-R0.5
SAGVR2T-5-R1
SAGVR2T-6-R0.5
SAGVR2T-6-R1
SAGVR2T-8-R0.5
SAGVR2T-8-R1
SAGVR2T-8-R1.5
SAGVR2T-8-R2
SAGVR2T-10-R0.5
SAGVR2T-10-R1
SAGVR2T-10-R1.5
SAGVR2T-10-R2
SAGVR2T-10-R3
SAGVR2T-12-R0.5
SAGVR2T-12-R1
SAGVR2T-12-R1.5
SAGVR2T-12-R2
SAGVR2T-12-R3
SAGVR2T-16-R1
SAGVR2T-16-R2
SAGVR2T-16-R3
SAGVR2T-20-R1
SAGVR2T-20-R2
SAGVR2T-20-R3
SAGVR2T-20-R4
SAGVR2T-20-R5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.510506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.512606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4112606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.515606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5115606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.515606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6115606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.520708
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8120708
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.520708
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8220708
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.5259010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101259010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5259010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102259010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103259010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.5309012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121309012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.5309012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122309012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123309012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1614011016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1624011016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1634011016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2014511520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2024511520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2034511520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2044511520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2054511520

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Numero de flautas(hoja) 2 Tipo radio
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento TiAlN Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Precisión R(µm) 0~+0.04

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico