(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

HGGVRX HG recubierto de carburo de alto radio de hélice

HGGVRX HG recubierto de carburo de alto radio de hélice
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo de radio HGGCNX.
· Adecuado para redondear esquinas o cortar superficies curvas.
· Se puede lograr un mecanizado de alta eficiencia debido a un área de contacto más grande que con un molino de extremo de bola, lo que aumenta la alimentación del pico.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HGGVRX-4-R0.5
HGGVRX-4-R1
HGGVRX-5-R0.5
HGGVRX-5-R1
HGGVRX-6-R0.5
HGGVRX-6-R1
HGGVRX-6-R2
HGGVRX-8-R0.5
HGGVRX-8-R1
HGGVRX-8-R2
HGGVRX-10-R0.5
HGGVRX-10-R1
HGGVRX-10-R2
HGGVRX-12-R0.5
HGGVRX-12-R1
HGGVRX-12-R2
HGGVRX-12-R3
HGGVRX-16-R0.5
HGGVRX-16-R1
HGGVRX-16-R2
HGGVRX-16-R3
HGGVRX-20-R0.5
HGGVRX-20-R1
HGGVRX-20-R2
HGGVRX-20-R3
HGGVRX-25-R0.5
HGGVRX-25-R1
HGGVRX-25-R2
HGGVRX-25-R3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Dibujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.595041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

419504-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.511506-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5111506-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.513506-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6113506-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6213506-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.519608-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8119608-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8219608-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.5227010-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101227010-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102227010-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

120.5267512-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

121267512-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

122267512-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

123267512-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160.53510016-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1613510016-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1623510016-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1633510016-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

200.54511520-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2014511520-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2024511520-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2034511520-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250.55614025-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2515614025-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2525614025-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2535614025-

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Numero de flautas(hoja) 4 Tipo radio
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
Precisión R(µm) 0~+0.04

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico