(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bola de carburo GCALBE para uso en aluminio

Bola de carburo GCALBE para uso en aluminio
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La forma redonda única descarga virutas de corte suavemente y la parte central tiene una excelente nitidez, ideal para mecanizar aluminio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GCALBE-R3
GCALBE-R4
GCALBE-R5
GCALBE-R6
GCALBE-R10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
diámetro de la cuchilla D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3158066
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4209088
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5251001010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6301101212
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10451602020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota material de trabajo Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Precisión R(µm) 0~-0.03 Aplicación de mecanizado Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico